(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de carburo NRS, con cuchilla de extremo de cilindro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCBT1052
TCBT1052D
TCBT1102
TCBT1102D
TCBT1102DL
TCBT1202K
TCBT1242
TCBT1302
TCBT1302-6
TCBT1302D
TCBT1302D-6
TCBT1302DL
TCBT1402K
TCBT1402L
TCBT1502
TCBT1502K
TCBT1602
TCBT1602K
TCBT1652D
TCBT1702
TCBT1702-1
TCBT1702-1-8
TCBT1702D-1-8
TCBT1702K
TCBT1702K-1
TCBT1802
TCBT1802-6
TCBT1802D
TCBTDX172-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Forma de punta de cuchilla Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Información del diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral1.5638-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte final cruzado1.5638-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-Corte en espiral2.413382.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte final cruzado2.413382.4
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Corte final cruzado2.413632.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte final cruzado31338-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 3 mmCorte en espiral61345-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Corte en espiral413504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral41650-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Corte final cruzado413504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte final cruzado41650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte final cruzado413634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte final cruzado61950-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral61975-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral81965-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte final cruzado81965-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral101965-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte final cruzado101965-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte final cruzado112570-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral121965-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral122570-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Corte en espiral1225708
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Corte final cruzado1225708
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte final cruzado121965-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte final cruzado122570-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Corte en espiral1625708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte en espiral162570-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Corte final cruzado1625708
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Diámetro del vástago 6 mmCorte final cruzado122570-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar tipo de producto Forma de punta de cuchilla Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Información del diámetro del vástago
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de cuchilla cilíndrica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico