(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calibre de anillo de acero 0.01 mm Unidad de pulido específico

Calibre de anillo de acero 0.01 mm Unidad de pulido específico
  • Descuento por volumen

· Nota: Con tratamiento moleteado bajo cero/tratamiento estabilizador completado
· Dureza (hv): 653 to 772
· Material: Acero de aleación para herramientas

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

鋼リングゲージ 0.01㎜単位指定:関連画像

鋼リングゲージ 0.01㎜単位指定:関連画像

鋼リングゲージ 0.01㎜単位指定:関連画像

 

Número de Parte
RG-1.01
RG-1.02
RG-1.03
RG-1.04
RG-1.05
RG-1.06
RG-1.07
RG-1.08
RG-1.09
RG-1.11
RG-1.12
RG-1.13
RG-1.14
RG-1.15
RG-1.16
RG-1.17
RG-1.18
RG-1.19
RG-1.21
RG-1.22
RG-1.23
RG-1.24
RG-1.25
RG-1.26
RG-1.27
RG-1.28
RG-1.29
RG-1.31
RG-1.32
RG-1.33
RG-1.34
RG-1.35
RG-1.36
RG-1.37
RG-1.38
RG-1.39
RG-1.41
RG-1.42
RG-1.43
RG-1.44
RG-1.45
RG-1.46
RG-1.47
RG-1.48
RG-1.49
RG-1.51
RG-1.52
RG-1.53
RG-1.54
RG-1.55
RG-1.56
RG-1.57
RG-1.58
RG-1.59
RG-1.61
RG-1.62
RG-1.63
RG-1.64
RG-1.65
RG-1.66
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones nominales D
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Espesor B
(mm)
Diámetro exterior Biselado C
(mm)
Diámetro interno Biselado F
(mm)
Redondez cilíndrica
(μm)
Tolerancia de diámetro interno
(μm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.012240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.022240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.032240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.042240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.052240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.062240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.072240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.082240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.092240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.112240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.122240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.132240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.142240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.152240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.162240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.172240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.182240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.192240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.212240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.222240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.232240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.242240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.252240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.262240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.272240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.282240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.292240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.312240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.322240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.332240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.342240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.352240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.362240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.372240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.382240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.392240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.412240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.422240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.432240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.442240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.452240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

1.462240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.472240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.482240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.492240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.512240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.522240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.532240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.542240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.552240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.562240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.572240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.582240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.592240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.612240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.622240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.632240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.642240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

1.652240.40.30.5±1.010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.662240.40.30.5±1.010

Cargando…

 

Información básica

Dureza(HV) 653~772 Material Acero aleado para herramientas Nota Con el tratamiento moleteado, bajo cero / tratamiento estabilizador completado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico