(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Medidor de espesor Color Tipo de manga

Medidor de espesor Color Tipo de manga

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • CS-65M-WH
  • CS-65M-BK
  • CS-65M-GR
  • Descuento por volumen

[Características]
· Ancho 12,7 mm.
· Herramienta de medición indispensable para medir la distancia entre pistones y cilindros de automóviles y motores.
· Inspecciona con precisión insertándolo en un espacio diminuto entre dos planos que es difícil de medir con un instrumento de medición.
[Solicitud]
· Se utiliza para medir huecos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CS-60M-BK
CS-60M-GR
CS-60M-WH
CS-65M-BK
CS-65M-GR
CS-65M-WH
CS-80M-BK
CS-80M-WH
CS-100MH-BK
CS-100MH-GR
CS-100MH-WH
CS-100MK-BK
CS-100MK-GR
CS-100MK-WH
CS-100ML-GR
CS-100ML-WH
CS-100MX-BK
CS-100MX-GR
CS-100MY-BK
CS-100MY-GR
CS-100MY-WH
CS-100MZ-GR
CS-100MZ-WH
CS-150MH-GR
CS-150MK-WH
CS-150ML-BK
CS-150MX-BK
CS-150MZ-WH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(mm)
Piezas
(Piezas)
Longitud de la hoja
(mm)
Color Masa
(g)
Dimensiones del producto
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.001975Negro600.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.001975Verde600.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.001975Blanco600.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.002575Negro800.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.002575Verde800.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.002575Blanco800.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~3.001375Negro600.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~3.001375Blanco600.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0,10 a 1,0010100Negro800.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0,10 a 1,0010100Verde800.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0,10 a 1,0010100Blanco800.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01~0.1010100Negro300.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01~0.1010100Verde300.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01~0.1010100Blanco300.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01~1.0019100Verde800.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01~1.0019100Blanco800.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~3.0013100Negro900.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~3.0013100Verde900.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.0019100Negro800.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.0019100Verde800.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.0019100Blanco800.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.70/0.80/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.0025100Verde1000.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~1.0025100Blanco1000.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0,10 a 1,0010150Verde1100.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01~0.1010150Blanco400.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.01~1.0019150Negro1200.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.03~3.0013150Negro1400.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.03~1.0025150Blanco1500.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.20/0.25/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la hoja(mm) 12.7 Aplicación Para medir brechas Remoción de hojas Aplicable
Material Acero al carbono para herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico