(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Neji-Saurus Z PZ-60

Neji-Saurus Z PZ-60

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Neji-Saurus Z PZ-60
  • Ejemplo de uso
  • Ejemplo de uso
  • Ejemplo de uso
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Neji-saurus Z PZ-60, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PZ-60

 
Número de Parte
PZ-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Longitud total(mm) 190 Con o sin resorte NA
Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 1.2 Conjunto / artículo individual Objeto unico tipo de producto Alicates de punta larga (para tornillos de cabeza baja / tornillos pequeños)
Dureza de la hoja HRC60±2 Forma de tornillo Tornillo de cabeza plana / Tornillo de toro Parte de la punta de agarre(ø mm) 2-5.5
Material Acero de alto carbono Peso(g) 180 Características Las placas delgadas se pueden asegurar firmemente con el nuevo diseño lateral (dientes de engranaje) de este producto, y los alambres delgados se pueden cortar aplicando una resistencia mínima a la parte de la mandíbula de este producto. Los tornillos de cabeza baja (tornillos de truss) también se pueden quitar con su diseño vertical único.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PZ-60 de la serie Neji-Saurus Z PZ-60.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico