(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Neji-Saurus XP PZ-56

Neji-Saurus XP PZ-56
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Neji-saurus XP PZ-56, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PZ-56

Número de Parte
PZ-56
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 175
Con o sin resorte NA Conjunto / artículo individual Objeto unico tipo de producto Para tornillos grandes
Dureza de la hoja HRC56±2 Forma de tornillo Tornillo de cabeza plana Parte de la punta de agarre(ø mm) 3-10
Parte de agarre del cuerpo principal(ø mm) 5.5-14 Material Acero al cromo vanadio Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 187 Características Un tipo de combinación con cambio de tamaño de 2 etapas. También presenta un cuerpo cruzado que no aplica una carga en el pasador de ajuste y proporciona una excelente durabilidad.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PZ-56 de la serie Neji-Saurus XP PZ-56.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico