(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolsa antiestática, ancho (mm): 70 a 300【10-100 piezas por paquete】

Bolsa antiestática, ancho (mm): 70 a 300
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No contaminante sin surfactante agregado.
· Dado que la resina en sí misma tiene un efecto antiestático, la dependencia de la humedad es prácticamente nula y se mantiene un valor de resistencia superficial estable durante mucho tiempo.
[Aplicaciones]
· Óptimo para la protección de ESDS con una fuente de alimentación.
· El contenido se puede ver porque no está cargado y es transparente.
[Materiales]
· Polietileno especial

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZC-91
ZC-92
ZC-93
ZC-94
ZC-95
ZC-96
ZC-96S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho
(mm)
Longitud
(m)
Valor de resistencia superficial Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Material Capacidad interna

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1001505 X 10¹⁰ (20°C/Humedad 50%)4989833090913400-234218Polietileno especial1 bolsa (10 hojas)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1001505 X 10¹⁰ (20°C/Humedad 50%)4989833090920400-2351152Polietileno especial1 bolsa (100 hojas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2003005 X 10¹⁰ (20°C/Humedad 50%)4989833090937400-236967Polietileno especial1 bolsa (10 hojas)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2003005 X 10¹⁰ (20°C/Humedad 50%)4989833090944399-2250575Polietileno especial1 bolsa (100 hojas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3004505 X 10¹⁰ (20°C/Humedad 50%)4989833090951400-2377130Polietileno especial1 bolsa (10 hojas)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3004505 X 10¹⁰ (20°C/Humedad 50%)4989833090968400-23851315Polietileno Especial (Capa Única)1 bolsa (100 hojas)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2504005 × 1010 (20°C/humedad 50%)4989833091163--Polietileno Especial (Una Capa)1 bolsa (100 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 0.05 tipo de producto Productos de protección contra descargas electrostáticas Color Azul

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico