(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Un ionizador tipo pistola de aire con electrodo neutralizador incorporado que neutraliza y elimina la carga de los cuerpos cargados y sopla con aire el polvo adherido debido a la electricidad estática.
· Compacto, ligero y se adapta bien a la mano.
· Dado que la pistola de aire tiene un transformador piezoeléctrico incorporado, la parte de alto voltaje no está expuesta a la parte interna y tiene un diseño seguro sin cables de alto voltaje.
· Ahorro de energía, bajo voltaje y genera descarga corona.
· La pistola fabricada en plástico mejora la eficiencia del trabajo con una forma que se adapta bien a la mano y un peso ligero de 200 g.
[Aplicaciones]
· Contramedida para ESD en la industria electrónica.
· Productos de contramedida antiestática en todas las industrias, como por ejemplo para artículos moldeados en resina.
· Previene la contaminación en industrias como la del plástico y el cine eliminando el polvo adherido a los cuerpos cargados debido a la electricidad estática.
[Material]
· PBT
· Cuerpo principal 4: PBT
· Boquilla: PPS
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
AGZ3
tipo de producto | Puede escribir | Tipo | Método de corriente continua | Método de eliminación de carga estática | Tipo de descarga de corona de alta frecuencia de CA |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 165 | Profundidad(mm) | 25 | Altura(mm) | 136 |
Presión de aire de funcionamiento(MPa) | 0.05~0.6 | Fuente de alimentación de entrada(V) | DC24 | Trusco Code | 485-6309 |
Masa(g) | 200 | Balance de iones | ± 15 V o menos (valor predeterminado de fábrica) | Cantidad de generación de ozono | 0,04 ppm o menos (distancia de 200 mm) |
Temperatura ambiente de funcionamiento(°C) | 0–40 | Temperatura ambiente de funcionamiento | 65% HR o menos (sin condensación congelada) | Caudal de consumo de aire | 370 l / min (0.6 MPa) |
Cantidad de contenido | 1 unidad |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente