(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pistola Desoldadora SS-750LS

Pistola Desoldadora SS-750LS
  • Descuento por volumen

Una pistola desoldadora común en un tamaño conveniente para reparaciones sobre la marcha.
[Caracteristicas]
· Adopta un mecanismo de autolimpieza.
· Vacío final de aproximadamente 50 kPa para un arranque rápido.
· Capacidad del cilindro: 15 ml.
· Longitud total: 216 mm.
· Peso: 34 g.
· Valor de control de ESD: resistencia a tierra Rg <1 × 10 ^ 12Ω。

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LS-751

Número de Parte
LS-751
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Removedor de soldadura Otro Opción Tipo de detalles Boquilla
Código JAN 4962772039991 Modelo aplicable SS-750LS

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LS-751 de la serie Pistola Desoldadora SS-750LS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm