(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soldador de temperatura controlada Soldadura sin plomo Consumo de electricidad compatible (W) 80

Soldador de temperatura controlada Soldadura sin plomo Consumo de electricidad compatible (W) 80
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Soldador tipo estación
· Admite soldadura sin plomo: ○
· Temperatura de control°C: 50 a 450
· Fuente de alimentación (v): AC100
· Punta de cautín accesoria: NA

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RX-802AS

Número de Parte
RX-802AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1S (1 unidad)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soldador tipo estación Soldadura sin plomo compatible Temperatura controlada (° C) 50 a 450
Ancho(mm) 115 Profundidad(mm) 146 Altura(mm) 98
El consumo de energía(W) 80 Fuente de alimentación(V) AC100 Punta de soldador accesorio NA
Código JAN 4975205031233 Trusco Code 485-4527 Tensión de fuga 2 mV o menos
Establecer contenido Cuerpo de estación, soldadura, pieza de soldadura (RX-80GAS), soporte para punta de soldadura Cordón de soldadura 1,2 m (cable de 3 hilos con clavija de conexión a tierra) Detalles del calentador Calentador de nicromo especial (Capacidad del calentador: 72 W)
Masa(g / set) 19000 Precisión de la temperatura Valor de ajuste ± 5°C (sin carga) Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más
Resistencia al suelo 2 Ω o menos Cantidad de contenido 1S (1 unidad)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RX-802AS de la serie Soldador de temperatura controlada Soldadura sin plomo Consumo de electricidad compatible (W) 80.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico