(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contrapunto vivo NAKANE, deslizante hacia atrás tipo H (Números de pieza)

Contrapunto vivo NAKANE, deslizante hacia atrás tipo H
  • Descuento por volumen

· Precisión de descentramiento (mm): 0.003
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el centro giratorio NAKANE, tipo bisel BS, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BS6

Número de Parte
BS6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Ángulo de la punta
(°)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT6110351902163359.447.57520810

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A Precisión de agotamiento(mm) 0.003

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BS6 de la serie Contrapunto vivo NAKANE, deslizante hacia atrás tipo H.

Products like this...

Número de Parte
BS2
BS2-60
BS3
BS3-60
BS3B
BS4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Ángulo de la punta
(°)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT232.519.568701204.52075830
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT2322068591204.52260700
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3422185.584148.5520751460
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT342.820.285.574148.5524.6601280
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3612285.5119168.5526753310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT46122107.8119190.8626753610

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico