(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.003
· Ángulo de punta de carburo (°): 60
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
XPA3 |
XPA4 |
XPA5 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Centro de Rotación / Centro de Torno | Inserto de Carburo de Punta (S/N) | Sí | Ángulo de la punta(°) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Precisión de agotamiento(mm) | 0.003 | Ángulo de punta de carburo(°) | 60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente