(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Contrapunto vivo NAKANE, con carburo, tipo estándar LSA

Contrapunto vivo NAKANE, con carburo, tipo estándar LSA
  • Descuento por volumen

· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.003
· Ángulo de punta de carburo (°): 60

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSA1
LSA2
LSA3
LSA4
LSA5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Masa
(g)
Diámetro externo de la punta de carburo
(mm)
Longitud de la punta de carburo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT12025.556.925102.4420130612
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT223.5286827.7119.54.524240816
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3283285.532.3145.55284601020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT438.547.5107.845193.864011201425
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT552.55313662241.57.35427501835

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) Ángulo de la punta(°) 60
Precisión de agotamiento(mm) 0.003 Ángulo de punta de carburo(°) 60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico