(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contrapunto vivo NAKANE, tipo estándar LS

Contrapunto vivo NAKANE, tipo estándar LS
  • Descuento por volumen

· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.003

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LS1
LS2
LS3
LS4
LS5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
d
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

MT12025.556.925102.4420130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MT223.5286827.7119.54.524240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MT3283285.532.3145.5528460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MT438.547.5107.845193.86401120
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

MT552.55313662241.57.3542750

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A Ángulo de la punta(°) 60
Precisión de agotamiento(mm) 0.003

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico