(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contrapunto vivo NAKANE, tipo impermeable de alta velocidad, FP, TP, con tuerca perforada en frío

Contrapunto vivo NAKANE, tipo impermeable de alta velocidad, FP, TP, con tuerca perforada en frío
  • Descuento por volumen

· θ (°): 40
· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.003

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FP2-TP-N
FP3-TP-N
FP4-TP-N
FP5-TP-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Masa
(g)
Masa de nuez
(g)
Diámetro exterior de la tuerca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT229.566.527.76128.530.8432.524260130φ34.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT33285.534.78155.551.053828510130φ34.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT447.5107.84510208.361.0753401210380φ45
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT5531366214261.57.31.0972.5542860860φ62

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A θ(°) 40
Ángulo de la punta(°) 60 Precisión de agotamiento(mm) 0.003

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico