(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.003
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FP3-SP-N
Número de Parte |
---|
FP3-SP-N |
Cargando…
Tipo | Centro de Rotación / Centro de Torno | Inserto de Carburo de Punta (S/N) | N/A | Ángulo de la punta(°) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Precisión de agotamiento(mm) | 0.003 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FP3-SP-N de la serie Contrapunto vivo NAKANE, tipo impermeable de alta velocidad, FP, SP, con tuerca perforada en frío.
Número de Parte |
---|
FP2-SP-N |
FP5-SP-N |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente