(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Contrapunto vivo NAKANE, par de torsión ligero, tipo impermeable FP TP

Contrapunto vivo NAKANE, par de torsión ligero, tipo impermeable FP TP
  • Descuento por volumen

· θ (°): 40
· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.003

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FP1-TP
FP2-TP
FP3-TP
FP4-TP
FP5-TP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT12755.4255110.32.527.920150
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT229.566.527.76128.5332.524260
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT33285.534.78155.553828510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT447.5107.84510208.3653401210
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT5531366214261.57.372.5542860

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A θ(°) 40
Ángulo de la punta(°) 60 Precisión de agotamiento(mm) 0.003

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico