(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contrapunto vivo NAKANE, tipo impermeable de alta velocidad, LF, SP, con tuerca perforada en frío

Contrapunto vivo NAKANE, tipo impermeable de alta velocidad, LF, SP, con tuerca perforada en frío
  • Descuento por volumen

· Ángulo de punta (°): 60
· Precisión de descentramiento (mm): 0.0025

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LF2-SP-N
LF3-SP-N
LF4-SP-N
LF5-SP-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
N
(mm)
d
(mm)
Masa
(g)
Masa de nuez
(g)
Diámetro exterior de la tuerca
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT223.529.566.527.7119.530.8424240130φ34.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT3283285.534.7145.551.0528470130φ34.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT438.547.5107.845193.861.07401150380φ45
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

MT552.55313662241.57.31.09542760860φ62

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) N/A Ángulo de la punta(°) 60
Precisión de agotamiento(mm) 0.0025

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico