(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de herramientas manuales

Juego de herramientas manuales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para personas que transportan herramientas con frecuencia, como los trabajadores de mantenimiento del sitio
· Adopta una bolsa con ruedas para reducir la carga de transporte.
· Herramientas cuidadosamente seleccionadas utilizadas para la reparación y mantenimiento de equipos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-201

Número de Parte
S-201
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Establecer contenido(Puntos) 37 Color de la caja Negro
Masa(g) 5800 Accesorio Bolsa con ruedas (B-701) con inserto de herramienta, arnés de hombro y cubierta para lluvia Establecer contenido Destornillador de precisión (+) Número 0, Destornillador de precisión (+) Número 1, Destornillador de precisión (-) 1.2, Destornillador de precisión (-) 1.8, Destornillador de precisión (-) 2.3, Destornillador de precisión (-) 3.0: D-20 / Destornillador de repuesto (+) Número 00 / (-) 2.5: D-52 / Destornillador de repuesto (+) Número 1 / (-) 4.0: D - 54 / Destornillador Phillips (+) Número 0: D-540-100 / Destornillador Phillips (+) Número 2: D-555-100 / Destornillador de cabeza plana (-) 5.5: D - 655-100 / Destornillador 5.5 mm: D-840 - 5.5 / Destornillador: 7 mm: D-840-7 / Soldador tabla: H-11 / Soldador con tapa: H-250 / Soldadura: H-700 / Pinza: N-9-150 / Corte pesado: N-838 / Línea de extracción de soldadura: Número 3738 / Alicates de punta larga: P-15- 150 / Alicates: P-43-175 / Pinzas: P-880 / Llave hexagonal 0.71 mm, Llave hexagonal 0.89 mm, Llave hexagonal 1.27 mm, Llave hexagonal 1.5 mm, Llave hexagonal 1.6 mm, Llave hexagonal 2.0 mm, Llave hexagonal 2.5 mm , Llave hexagonal de 3,0 mm, llave hexagonal de 4,0 mm: W-99 / llave inglesa: W-230-150 / Measu cinta de anillo: Z-341 / Alicates de tornillo / Cuchilla de corte / Guantes de trabajo / Ruedas: 2 piezas
Volumen(L) 21

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-201 de la serie Juego de herramientas manuales.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico