(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alundum blanco (óxido de alúmina)

Alundum blanco (óxido de alúmina)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para pulido semiacabado.
[Aplicaciones]
· Para la fijación de arañazos en la serie Felt Buff, así como el acabado del espejo.
· Acero inoxidable, cobre, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WK-135A

Número de Parte
WK-135A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto abrasivo Profundidad(mm) 45 Altura(mm) 30
Fachada(mm) 135 Código JAN 4989999398311 Trusco Code 773-7751
Masa 347 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WK-135A de la serie Alundum blanco (óxido de alúmina).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico