(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezales de torsión: tipo de extremo abierto reemplazables, reversibles, SCK

Cabezales de torsión: tipo de extremo abierto reemplazables, reversibles, SCK
  • Descuento por volumen

Cabezal de reemplazo de llave para llave de torque de tipo reemplazable.
[Caracteristicas]
· Se puede invertir, por lo que también es posible apretar a la izquierda.
[Aplicaciones]
· Cabezal de repuesto tipo SCK.
· Para apretar contra paredes o en espacios estrechos de maquinaria.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

50SCK19

Número de Parte
50SCK19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad en paquete
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cabeza de repuesto Cabeza reemplazable Disponible Tipo de cabeza reemplazable Cabeza abierta
Ancho de la cabeza(mm) 19 Puntero de fricción (S / N) NA Llave de torque aplicable N450LCK、SPCK、N50GCK、N500FCK、DLT-N50、DTC-N50EXL、N230LCK-DR、N450LCK-DR
Parte de la cabeza (S)(mm) 44 Parte de la cabeza (T)(mm) 10 Parte de la cabeza (L1)(mm) 55
Parte de la cabeza (øD1)(mm) 12 Parte de la cabeza (øD2)(mm) 20 Cantidad en paquete 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 50SCK19 de la serie Cabezales de torsión: tipo de extremo abierto reemplazables, reversibles, SCK.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico