(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Llave dinamométrica de una sola función con cabeza reemplazable Kanon N-SPCK

Llave dinamométrica de una sola función con cabeza reemplazable Kanon N-SPCK
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Si se establece en un valor de par fijo, la amplia variedad de reemplazos de cabezales permiten un trabajo suave.
· La cabeza se puede cambiar con un trinquete, una llave inglesa, una llave offset y una llave hexagonal.
· Al cambiar la cabeza, se pueden apretar varios pernos (tuercas) dentro del rango de capacidad.
· Un tipo de función única adecuada para trabajos repetitivos con el mismo valor de par.
· La precisión está garantizada hasta ± 3%.
· Los tipos con pinzamientos son tipo H y tipo A.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N6SPCK
N12SPCK
N25SPCK
N50SPCK
N100SPCK
N200SPCK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Longitud total
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Cabezal de repuesto aplicable Parte de la cabeza (L1)
(mm)
Parte de la cabeza (L2)
(mm)
Parte de la cabeza (øD1)
(mm)
Cuerpo principal (A)
(mm)
Cuerpo principal (B)
(mm)
Cuerpo principal (øC)
(mm)
Masa
(g)
Cantidad en paquete
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

2 a 6161160120Q・230Q、S、R、H45131018.29.615(26.5)1501 pieza
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

4 a 12161160120Q・230Q、S、R、H45131018.29.615(26.5)1501 pieza
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

7~25196190230Q、S、R、H45131018.29.615(26.5)1901 pieza
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

10–50220215450Q、S、R、H5516122511.420(32.7)2701 pieza
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

20~100312320900Q、S、R、H65181527.512.421.7(37)5701 pieza
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

40–2004284351800Q、S、R、H8022183415.427.29201 pieza
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Longitud total
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Cabezal de repuesto aplicable Parte de la cabeza (L1)
(mm)
Parte de la cabeza (L2)
(mm)
Parte de la cabeza (øD1)
(mm)
Cuerpo principal (A)
(mm)
Cuerpo principal (B)
(mm)
Cuerpo principal (øC)
(mm)
Masa
(g)
Cantidad en paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de función única Cabeza reemplazable Disponible Puntero de fricción (S / N) NA
Cantidad en paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico