(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llaves dinamométricas: tipo carraca de función única Kanon, N-QSPK

Llaves dinamométricas: tipo carraca de función única Kanon, N-QSPK
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Establezca el valor de par constante. El mecanismo de trinquete con accionamiento cuadrado mejora la eficiencia del trabajo.
· Un tipo de trinquete que se puede apretar rápidamente con un par constante, lo que lo hace adecuado para trabajos repetitivos.
· La operación al liberar el valor de torque es la misma que para el tipo N-SPK.
La precisión está garantizada hasta ± 3%.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N6QSPK
N12QSPK
N25QSPK
N50QSPK
N100QSPK
N140QSPK
N200QSPK
N280QSPK
N420QSPK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Longitud total
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Drive cuadrado
(mm)
Parte de la cabeza (H)
(mm)
Parte de la cabeza (G)
(mm)
Parte de la cabeza (S)
(mm)
Parte de la cabeza (R)
(mm)
Cuerpo principal (A)
(mm)
Cuerpo principal (B)
(mm)
Cuerpo principal (øC)
(mm)
Masa
(g)
Cantidad en paquete
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2 a 61741256.35(1/4″)19.57.5241218.29.615(26.5)1701 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4 a 121741256.35(1/4″)19.57.5241218.29.615(26.5)1701 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7~252201659.53(3/8″)25123115.518.29.615(26.5)2501 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10–502401809.53(3/8″)251232162511.420(32.7)3801 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20~10034028012.7(1/2″)311439.419.727.512.421.7(37)6401 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40~14038032012.7(1/2″)311439.419.727.512.421.7(37)7001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40–200463.539012.7(1/2″)3314.46233415.427.213501 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40~28066460019.05(3/4″)422047.23.53415.427.217501 pieza
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

60~42093585919.05(3/4″)42205527.539163035001 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de función única Cabeza reemplazable NA Puntero de fricción (S / N) NA
Cantidad en paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico