(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llaves dinamométricas: tipo preestablecido Kanon, N-QLK

Llaves dinamométricas: tipo preestablecido Kanon, N-QLK
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El valor de par se puede preestablecer libremente dentro del rango de capacidad. Tipo de trinquete intercambiable.
· Un tipo de trinquete que mejora la eficiencia del trabajo y es adecuado para trabajos repetitivos.
· Al cambiar el zócalo, se pueden apretar varios pernos (tuercas) dentro del rango de capacidad.
· Se activa solo cuando se fija en la dirección de la flecha (en sentido horario).
· Es posible apretar a la izquierda volteando la unidad cuadrada. (Retire el engranaje y reemplácelo en la dirección opuesta)
· La precisión está garantizada hasta ± 3%.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N6QLK
N12QLK
N25QLK
N50QLK
N90QLK
N180QLK
N200QLK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Graduación mínima
(Nm)
Longitud total
(mm)
Longitud efectiva
(mm)
Drive cuadrado
(mm)
Parte de la cabeza (H)
(mm)
Parte de la cabeza (G)
(mm)
Parte de la cabeza (S)
(mm)
Parte de la cabeza (R)
(mm)
Cuerpo principal (A)
(mm)
Cuerpo principal (B)
(mm)
Cuerpo principal (øC)
(mm)
Masa
(g)
Cantidad en paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2 a 60.11861306.35(1/4″)18.87.5241218.29.6151801 pieza
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4 a 120.21861306.35(1/4″)18.87.5241218.29.6151801 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7~250.22321659.53(3/8″)25113115.518.29.6152701 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10–500.52541809.53(3/8″)251132162511.4204501 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~90135228012.7(1/2″)311439.419.727.512.421.77901 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~180247840012.7(1/2″)331446233415.427.214501 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40–200247840012.7(1/2″)331446233415.427.214501 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Molde preestablecido Cabeza reemplazable NA Precisión de par(±%) 3
Puntero de fricción (S / N) NA Cantidad en paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico