(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de extremo de caja Kanon Tipo de función única Llave dinamométrica N - Tipo RSPK

Tipo de extremo de caja Kanon Tipo de función única Llave dinamométrica N - Tipo RSPK
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· A-OK incluso en lugares estrechos donde no se puede insertar una llave. Tipo de anillo sin errores de par.
· Ideal para la fijación en lugares estrechos donde no se puede insertar una llave.
· Una llave dinamométrica de función única para la cual el ancho a través de los planos y los valores de torque se determinan para su uso a un valor de torque constante.
· Adecuado para sujetar muchos pernos (tuercas) idénticos con el mismo valor de par en el trabajo de la línea de montaje.
· La precisión está garantizada hasta ± 3%.
· También hay disponibles tipos H con agarres

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N3.5RSPK5.5
N3.5RSPK6
N3.5RSPK7
N3.5RSPK8
N3.5RSPK9
N3.5RSPK10
N9RSPK5.5
N9RSPK6
N9RSPK7
N9RSPK8
N9RSPK9
N9RSPK10
N9RSPK11
N9RSPK12
N21RSPK10
N21RSPK11
N21RSPK12
N21RSPK14
N21RSPK17
N21RSPK19
N21RSPK22
N42RSPK11
N42RSPK12
N42RSPK13
N42RSPK14
N42RSPK17
N42RSPK19
N42RSPK22
N73RSPK14
N73RSPK17
N73RSPK19
N73RSPK22
N73RSPK24
N73RSPK27
N73RSPK30
N73RSPK32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Longitud total
(mm)
Visor Diámetro de apertura W
(mm)
Parte de la cabeza (G)
(mm)
Parte de la cabeza (S)
(mm)
Parte de la cabeza (T)
(mm)
Cuerpo principal (A)
(mm)
Cuerpo principal (B)
(mm)
Cuerpo principal (øC)
(mm)
Masa
(g)
Cantidad en paquete
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.5~3.51755.5-10419.57.5151201 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.5~3.51756-10519.57.5151201 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.5~3.51757-10619.57.5151201 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.5~3.51758-13619.57.5151201 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

0.5~3.51759-16619.57.5151201 pieza
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

0.5~3.517510-14719.57.5151201 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2 a 91975.5-10419.57.515(26.5)1301 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2 a 91976-10519.57.515(26.5)1301 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2 a 91977-10619.57.515(26.5)1301 pieza
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

2 a 91978-13619.57.515(26.5)1301 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2 a 91979-14619.57.515(26.5)1301 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2 a 919710-16719.57.515(26.5)1301 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2 a 919711-18719.57.515(26.5)1301 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2 a 919712-19819.57.515(26.5)1301 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4~2122510-16719.57.515(26.5)2101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4~2122811-18719.57.515(26.5)2101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4~2122512-19819.57.515(26.5)2101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4~2122514-22919.57.515(26.5)2101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4~2122817-261019.57.515(26.5)2301 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4~2122819-2910.519.57.515(26.5)2301 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4~2122822-331219.57.515(26.5)2301 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

9~422681125221026.68.220(32.7)3101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

9~422681225221026.68.220(32.7)3101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

9~422681325221026.68.220(32.7)3101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

9~422681425221026.68.220(32.7)3101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

9~422731725321026.68.220(32.7)3901 pieza
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

9~422731925321026.68.220(32.7)3901 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

9~422732225321026.68.220(32.7)3901 pieza
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

14~733431427261225.89.720(32.7)4601 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

14~733431727261225.89.720(32.7)4601 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

14~733481927341225.89.720(32.7)4801 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

14~733482227341225.89.720(32.7)4801 pieza
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

14~733482427341225.89.720(32.7)4801 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

14~733532727401225.89.720(32.7)5001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

14~733533027401225.89.720(32.7)5001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

14~733533227401225.89.720(32.7)5001 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de función única Cabeza reemplazable NA Precisión de par(±%) 3
Puntero de fricción (S / N) NA Cantidad en paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico