(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· El anillo de ajuste de torque se asegura con una herramienta dedicada. El valor de par no se puede cambiar mientras se trabaja.
· El valor de torque no se puede cambiar sin una herramienta dedicada.
· No hay fluctuaciones del valor de torque durante el trabajo de apriete.
· Un tipo de trinquete que mejora la eficiencia del trabajo y es adecuado para trabajos repetitivos.
· La precisión está garantizada hasta ± 3%.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
N100KQLK |
N140KQLK |
N200KQLK |
Cargando…
tipo de producto | Tipo de mono | Cabeza reemplazable | NA | Precisión de par(±%) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Puntero de fricción (S / N) | NA | Drive cuadrado(mm) | 12.7(1/2″) | Parte de la cabeza (G)(mm) | 14 |
Cantidad en paquete | 1 pieza |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente