(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Llaves dinamométricas: llave de reloj comparador Kanon, NTOK-G

Llaves dinamométricas: llave de reloj comparador Kanon, NTOK-G
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Viene con un agarre ovalado compacto que se adapta bien a la mano. La inspección y el trabajo general se hacen mucho más fáciles.
· Con un indicador de tipo de esfera fácilmente visible que ofrece excelencia en medición y precisión.
· El protector robusto está unido en el lado del dial.
· El cuerpo principal delgado, compacto y liviano mejora la eficiencia del trabajo.
· N6 a N200TOK utilizan un agarre plano, lo que permite una mejor estabilidad que el agarre redondo convencional, reduciendo la fatiga debida al trabajo.
· Hay 2 tipos disponibles: un tipo estándar y un tipo con un puntero fácil de leer.
· La precisión está garantizada hasta ± 3%.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N6TOK-G
N12TOK-G
N30TOK-G
N70TOK-G
N140TOK-G
N200TOK-G
N300TOK-G
N420TOK-G
N550TOK-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Graduación mínima
(Nm)
Longitud total
(mm)
Drive cuadrado
(mm)
Parte de la cabeza (A)
(mm)
Parte de la cabeza (B)
(mm)
Parte de la cabeza (C)
(mm)
Cuerpo principal (D)
(mm)
Cuerpo principal (F)
(mm)
Cuerpo principal (G)
(mm)
Masa
(g)
Cantidad en paquete
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.6~60.12606.35(1/4″)3538.57.5583721.55001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5–300.53339.53(3/8″)354311603721.56101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10–7013339.53(3/8″)354311603721.56101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20~140246312.7(1/2″)394914654122.58701 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20–200246312.7(1/2″)394914654122.58701 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1–120.22606.35(1/4″)3538.57.5583721.55101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30~300568319.05(3/4″)42582079φ30φ3016001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40~4201095519.05(3/4″)48602077φ34φ3425001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

50~55010111019.05(3/4″)50602080φ38φ3038001 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de marcación Cabeza reemplazable NA Precisión de par(±%) 3
Puntero de fricción (S / N) Disponible Cuerpo principal (E)(mm) 91.5 Cantidad en paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico