(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Llaves dinamométricas: llave con comparador Kanon, NTOK

Llaves dinamométricas: llave con comparador Kanon, NTOK
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Tipo de marcación
· Precisión del par (±%): 3
· Incluye función de cambio de cabezal: No incluido
· Incluye puntero de fricción: NA
· Cuerpo principal (E) (mm): 91.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N6TOK
N12TOK
N30TOK
N70TOK
N140TOK
N200TOK
N300TOK
N420TOK
N550TOK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Graduación mínima
(Nm)
Longitud total
(mm)
Drive cuadrado
(mm)
Parte de la cabeza (A)
(mm)
Parte de la cabeza (B)
(mm)
Parte de la cabeza (C)
(mm)
Cuerpo principal (D)
(mm)
Cuerpo principal (F)
(mm)
Cuerpo principal (G)
(mm)
Masa
(g)
Cantidad en paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6~60.12606.35(1/4″)3538.57.5583721.55001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1–120.22606.35(1/4″)3538.57.5583721.55101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

5–300.53339.53(3/8″)354311603721.56101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10–7013339.53(3/8″)354311603721.56101 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~140246312.7(1/2″)394914654122.58701 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20–200246312.7(1/2″)394914654122.58701 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30~300568319.05(3/4″)42582079φ30φ3016001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40~4201095519.05(3/4″)48602077φ34φ3425001 pieza
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

50~55010111019.05(3/4″)50602080φ38φ3038001 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Tipo de marcación Cabeza reemplazable NA Precisión de par(±%) 3
Puntero de fricción (S / N) NA Cuerpo principal (E)(mm) 91.5 Cantidad en paquete 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico