(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

DuLabel interior - irreversible, D-1【200 piezas por paquete】

DuLabel interior - irreversible, D-1
  • Descuento por volumen

[Características]
· La formación de gotas de agua causada por la condensación se puede confirmar mediante cambios de color.
· La decoloración no se puede revertir, por lo que no volverá a su color original después de secarse.
· Con adhesivo en la superficie posterior que permite una fácil fijación en varios lugares.
· El cambio de color de la etiqueta varía dependiendo de las condiciones de condensación (temperatura y humedad ambiental, temperatura de la superficie y contenido de calor del objeto, contacto con el viento).
· El tinte puede filtrarse y volverse incoloro si se adhiere una gran cantidad de gotas de agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0688-55-98-96

Número de Parte
0688-55-98-96
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número contenido en un paquete

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

200 piezas

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro accesorio Código TGK 0688559896 Color original → Decoloración Blanco → rojo
Descoloramiento Gris → azul nombre del producto Dewlabel® (Irreversibilidad) Cumple con RoHS Número de parte D-1
Número contenido en un paquete 200 piezas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico