(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Lupa de cabeza 0200-75-34-06

Lupa de cabeza 0200-75-34-06
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de cabeza
· Ampliación (veces): 1,5 veces, 2 veces, 2,5 veces, 3,5 veces
· Tamaño de lente (mm): 103 × 49
· código TGK: 0200753406
· Modelo fabricante: R7502

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0200-75-34-06

 
Número de Parte
0200-75-34-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cabeza lupa Aumento(veces) 1.5 veces, 2 veces, 2.5 veces, 3.5 veces Tamaño de la lente(mm) 103×49
Código TGK 0200753406 Modelo del fabricante R7502 Material Lente de resina acrílica
Iluminación Luz LED Fuente de alimentación Pilas AAA de 3 piezas (se venden por separado) Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0200-75-34-06 de la serie Lupa de cabeza 0200-75-34-06.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico