(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Banda de eliminación de electricidad estática

Banda de eliminación de electricidad estática
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Correa para la muñeca
· Especificación: Otros
· Longitud total del cable (cm): 220
· Tamaño (mm): 30 × 220
· Peso (sol): 7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0280-25-08-11
0280-25-08-12
0280-25-08-13
0280-25-08-14
0280-25-08-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Código TGK Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Verde02802508111 pieza
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Descoloramiento02802508121 pieza
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Descoloramiento02802508131 pieza
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Azul02802508141 pieza
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro02802508161 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Correa para la muñeca Especificaciones Otro Longitud total del cable(cm) 220
Tamaño(mm) 30X220 Peso(g) 7 Características Espesor de la película conductora: 300 a 1,000 Å
Resistencia relativa: 5.85 x 10 ^ -1 a ^ -2 Ωcm
Cantidad de contenido 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico