(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupa de iluminación ENVL-B

Lupa de iluminación ENVL-B
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Lupa estilo soporte con iluminación
· Tamaño de lente (mm): 130
· Altura (mm): 350
· Correo (mm): 230
· Peso (kg): 2.7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0528-75-32-65

Número de Parte
0528-75-32-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad de contenido
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa tipo soporte Aumento(veces) 8 Tamaño de la lente(mm) 130
Altura(mm) 350 Enviar(mm) 230 Peso(kg) 2.7
Número de parte ENVL-B×8 Código TGK 0528753265 Especificaciones Tipo de soporte de mesa
Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0528-75-32-65 de la serie Lupa de iluminación ENVL-B.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico