(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Aislamiento Llave inglesa con escala

Aislamiento Llave inglesa con escala
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Especificación de aislamiento de 1000 V
· Producto estándar IEC 60900.
· Un tipo ancho con un tamaño más grande que el estándar JIS.
· Incluye una escala.
· Resistencia al voltaje probado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TZMR-150
TZMR-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Apertura máxima
(mm)
Longitud total
(mm)
Masa
(G)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

241631454989999374520762-3330
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

383136804989999374551762-3364

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico