(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • El 14 de marzo de 2025, el equipo de MISUMI México estará en capacitación de 9:00 am a 3:00 pm. Podrá hacer pedidos y cotizaciones en nuestra web, pero no habrá atención telefónica.

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, broca CoroDrill delta-C, 1220

Brocas integrales de carburo - mango de fresa, broca CoroDrill delta-C, 1220
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un taladro sólido que hace posible una rugosidad superficial de alta precisión pero excelente.
· Se logra una vida útil larga y estable con el recubrimiento de capas múltiples TiN y TiAlN.
· Material versátil aplicable a cualquier tipo de pieza de trabajo.
[Aplicaciones]
· Para taladrar cualquier tipo de pieza de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R840-0300-30-A0A-1220
R840-0900-50-A0A-1220
R840-1100-50-A0A-1220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Trusco Code
1 Pieza(s)

10 Días o más

362610-5467
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9103610-5599
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11118610-5611

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico