(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Punta doble CoroCut
· Especificación de 2 esquinas
· Punta de carburo recubierta.
· Alta rigidez de sujeción
[Aplicaciones]
· Para mecanizado de baja alimentación
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
N123E2-0200-R0-2135
Egoístamente | Sin mano | Especificaciones | Para mecanizado de ranuras, mecanizado de bajo avance, tamaño de hoja: E, ancho 2,0 mm, completo R | Trusco Code | 609-8215 |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad | 10 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N123E2-0200-R0-2135 de la serie Sandvik CoroCut 2 Punta de hundimiento / ranurado 2135.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente