(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo de rueda montado en el eje (diámetro del eje 6 mm) con grano abrasivo de alambre de nylon

Cepillo de rueda montado en el eje (diámetro del eje 6 mm) con grano abrasivo de alambre de nylon
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del eje (mm): 6
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 15000
· Nota: Cuando trabaje, utilice siempre ropa protectora como casco de seguridad, gafas de seguridad, etc.
· Longitud del eje (mm): 30

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

418842

 
Número de Parte
418842
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cepillo de rueda Longitud del cepillo(mm) 20 Diámetro mayor(mm) 80
Diámetro del cable(mm) 1.1 Diámetro del eje(mm) 6 Velocidad rotacional máxima(rpm) 15000
Longitud del eje(mm) 30 Longitud total(mm) 51 Material para el cabello Alambre de nylon con grano abrasivo
Diámetro de ajuste de metal x ancho de ajuste de metal(mm) 40x21 Tamaño de partícula 120 Material Eje: acero
Notas Cuando trabaje, use siempre ropa protectora como casco de seguridad, gafas de seguridad, etc. Código JAN 4017359419922 Trusco Code 752-1456
Masa(g) 77 Número contenido en un paquete 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 418842 de la serie Cepillo de rueda montado en el eje (diámetro del eje 6 mm) con grano abrasivo de alambre de nylon.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico