(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cepillo de copa montado en eje tipo copa en miniatura (diámetro del eje 3 mm)

Cepillo de copa montado en eje tipo copa en miniatura (diámetro del eje 3 mm)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro del cable (mm): 0.1
· Pieza de montaje: Orificio
· Diámetro del agujero (mm): 2.4
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 15000

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
430222
430223
430322
430323
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material para el cabello Diámetro externo
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre de acero155484017359392232483-99273.0
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Alambre de acero186494017359392256483-99354.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable155484017359392263483-99434.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable186494017359392270483-99514.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro del cable(mm) 0.1 Parte de montaje Orificio
Diámetro del agujero(mm) 2.4 Velocidad rotacional máxima(rpm) 15000 Longitud del eje(mm) 37
Material Eje: acero Notas Cuando trabaje, use siempre ropa protectora como casco de seguridad, gafas de seguridad, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico