(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de bola de barra de diamante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DKU-A12-258965

Número de Parte
DKU-A12-258965
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de partícula(#) 120 A Esférico Diamante Parte Diámetro Máximo(mm) 12
Diámetro del eje(mm) 6 Velocidad rotacional máxima(rpm) 47400 Longitud total(mm) 60
Masa(g) 21 Código JAN 4007220258965 Trusco Code 486-7220
Material Diamante electrodepositado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico