(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sierra de metal HSS (para metal normal) (Números de pieza)

Sierra de metal HSS (para metal normal)
  • Descuento por volumen

· Usar: Para acero ordinario
· Material: Acero de alta velocidad
· Número contenido en un paquete: 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HSS300X2.5X31.8X6

Número de Parte
HSS300X2.5X31.8X6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Pitch
(mm)
Distancia del núcleo del orificio de impulsión
(mm)
Numero de piezas Diámetro del orificio del pasador
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Ajustarse Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Código JAN Trusco Code Masa
(kg)
Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3002.56502931.8Para Daido Kogyo Co., Ltd.754535719514068274-26321.291 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para acero ordinario Material Acero de alta velocidad Número contenido en un paquete 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HSS300X2.5X31.8X6 de la serie Sierra de metal HSS (para metal normal).

Products like this...

Número de Parte
HSS300X2.0X31.8X4
HSS300X2.0X31.8X5
HSS300X2.0X31.8X6
HSS370X2.5X40X4
HSS370X2.5X40X6
HSS370X2.5X45X3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Pitch
(mm)
Distancia del núcleo del orificio de impulsión
(mm)
Numero de piezas Diámetro del orificio del pasador
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Ajustarse Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Código JAN Trusco Code Masa
(kg)
Número contenido en un paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30024502931.8Para Daido Kogyo Co., Ltd.754535719513047274-25600.97-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30025502931.8Para Daido Kogyo Co., Ltd.754535719513054274-25780.97-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30026502931.8Para Daido Kogyo Co., Ltd.754535719513061274-25860.97-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3702.546341140Para productos Angel y Murahashi604535719516147274-28611.8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3702.566341140Para productos Angel y Murahashi604535719516161274-28881.8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3702.536641145Hitachi, para dispositivos de alta velocidad604535719516734274-27561.8-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico