(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinza de aire (tipo de prevención de la flojedad)

Pinza de aire (tipo de prevención de la flojedad)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El cuerpo principal contiene rodamientos internos.
· Es posible realizar trabajos de corte de precisión y se ha aumentado la durabilidad de las cuchillas de repuesto.
· Las cuchillas de repuesto están firmemente intercaladas, lo que reduce la flojedad y el deslizamiento.
· Se proporcionan 2 puertos de entrada de aire y se pueden cambiar libremente para que coincidan con la posición de montaje.
· Se proporciona un medidor de ajuste para ajustar las dimensiones de apertura de la cuchilla para que coincidan con el tamaño de la pieza de trabajo.
[Aplicaciones]
· Para el corte de compuertas de productos de resina moldeada y corte de material de alambre de piezas electrónicas / eléctricas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSB10

 
Número de Parte
MSB10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1 unidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Pinza de aire Capacidad de corte (alambre de hierro)(mm) 1 Capacidad de corte (alambre de cobre)(mm) 1.6
Capacidad de corte (resina ABS)(mm) 4 Presión de soldadura(N) 580 Consumo de aire(cm3 / hora) 105
Presión de aire de funcionamiento(MPa) 0.4 a 0.5 Longitud total(mm) 117 Puerto de montaje de manguera Manguera diámetro exterior 6 mm
Ancho(mm) 36 Profundidad(mm) 117 Altura(mm) 36
Cuchilla de repuesto para hierro / cobre S4 Para resina de cuchilla de repuesto F3 Orificio de montaje A 28
Orificio de montaje B 30 Código JAN 4953881525512 Trusco Code 487-2363
Masa(g) 275 Notas Las cuchillas de repuesto se venden por separado. Compresores compatibles 1/2HP o más
Cantidad 1 unidad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSB10 de la serie Pinza de aire (tipo de prevención de la flojedad).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico