(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Archivo preciso【3 piezas por paquete】

Archivo preciso
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Archivo preciso de tipo fino de alta calidad con durabilidad superior y cuchillas afiladas.
· Es adecuado para procesar una amplia gama de materias primas, desde componentes de precisión, joyería y piezas de fundición hasta plástico.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: caucho, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RD5321

Número de Parte
RD5321
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número en paquete

3 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1 bolsa (3 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Archivo preciso Longitud total(mm) 140 Rugosidad del grano Fino
Ancho de la hoja(mm) 5.6 A Hoja de espada Espesor(mm) 1.7
Código JAN 4580120547693 Trusco Code 750-9600 Masa(g) 20
Número en paquete 1 bolsa (3 piezas)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RD5321 de la serie Archivo preciso.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico