(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Caracteristicas]
· El fieltro de tipo suave ha sido impregnado con abrasivo (óxido de alúmina) para el acabado.
· El abrasivo sufre cambios mínimos debido al calor y no se adhiere fácilmente debido a las convulsiones.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: acero para herramientas, acero aleado, resina, caucho, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
GA4152
Utilizar | Pulido | Material | Sintió | Diámetro mayor(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 25 | Diámetro del eje(mm) | 3 | Tipo | Plano |
Longitud del eje(mm) | 35 | Longitud total(mm) | 60.0 | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 30000 |
Código JAN | 4580120522447 | Trusco Code | 499-5431 | Masa(g) | 29 |
Número contenido en un paquete | 1 bolsa (5 piezas) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente