(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
[Caracteristicas]
· Este es un alambrón de metal con excelente resistencia al calor, resistencia al desgaste y durabilidad.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
FC4501
Modelo del Producto | Cepillo final | Longitud del cepillo(mm) | 8 | Diámetro mayor(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro del cable(mm) | 0.1 | Diámetro del eje(mm) | 2.34 | Longitud del eje(mm) | 38 |
Longitud total(mm) | 46 | Velocidad rotacional máxima(rpm) | 10000 | Código JAN | 4571130887060 |
Trusco Code | 499-3608 | Material para el cabello | Acero | Masa(g) | 24 |
Cantidad | 1 bolsa (10 piezas) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente