(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - Muela de PVA, grano abrasivo C【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - Muela de PVA, grano abrasivo C

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • DE4011
  • DE4032
  • DE4053
  • DE4102
  • DE4111
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para pulir materiales que es poco probable que se obstruyan.
· Excelente efecto de disipación de calor que evita la quema debido al pulido.
· Forma: cilindro
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, resina, caucho, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DE4011
DE4113
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro del eje
(mm)
Diámetro exterior de la muela abrasiva
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tamaño
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Número contenido en un paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

803630000(Ancho) 13 X (Longitud total) 44.04571130877405499-1273271 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22062520000(Ancho) 25 X (Longitud total) 60.04571130877740499-14432241 bolsa (10 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

grano abrasivo C Número contenido en un paquete 1 bolsa (10 piezas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico