(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Puntas montadas - varios tipos de puntas, serie CA【10 piezas por paquete】

Puntas montadas - varios tipos de puntas, serie CA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cilíndrico
  • Cilíndrico
  • Cilíndrico
  • Cilíndrico
  • Cónico, sin punta
  • Esfera
  • Cilíndrico, horizontal
  • Cilíndrico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hay disponibles muelas con varios granos abrasivos, agentes aglutinantes y grados de unión para adaptarse a diferentes aplicaciones de mecanizado.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CA3141
CA3144
CA3147
CA3203
CA3204
CA3207
CA3208
CA3209
CA3210
CA3274
CA3332
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)
Diámetro exterior de la muela abrasiva
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Tipo Tamaño
(mm)
grano abrasivo Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Número contenido en un paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

803105000Columna cilíndrica13×42.5A/WA4571130860902498-9252201 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60670000Columna cilíndrica13×43.0A/WA4571130860964498-9279281 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

601345000Columna cilíndrica13×42.5A/WA4571130861022498-9287631 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2202105000Columna cilíndrica6×36.0PA4571130861329498-9384201 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1203105000Columna cilíndrica13×42.5PA4571130861343498-9392201 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120670000Columna cilíndrica13×43.0PA4571130861404498-9422281 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120870000Columna cilíndrica13×40.0PA4571130861428498-9431341 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1201045000Columna cilíndrica13×43.0PA4571130861442498-9449451 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1201345000Columna cilíndrica13×43.0PA4571130861466498-9457611 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120570000Columna cilíndrica13×43.0GC4571130861749498-9546251 bolsa (10 piezas)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120690000Pelota6×47.0WA4571130862289498-9635251 bolsa (10 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del eje(mm) 3 Número contenido en un paquete 1 bolsa (10 piezas)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico