(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Muelas con mango - broca cilíndrica/conica, grano abrasivo WA/GC【10 piezas por paquete】

Muelas con mango - broca cilíndrica/conica, grano abrasivo WA/GC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cilíndrico
  • Cónico, ángulo agudo
  • Punta cónica, puntiaguda
  • Cilíndrico, horizontal
  • Cónico, ángulo agudo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hay disponibles muelas con varios granos abrasivos, agentes aglutinantes y grados de unión para adaptarse a diferentes aplicaciones de mecanizado.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: cerámica, vidrio, acero para herramientas, acero aleado, carburo cementado, cermet, acero en general, acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CA1061

 
Número de Parte
CA1061
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número contenido en un paquete

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1 bolsa (10 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

El tamaño de grano(#) 500 Diámetro del eje(mm) 2.34 Diámetro exterior de la muela abrasiva(mm) 2.4
Velocidad rotacional máxima(rpm) 30000 Tipo Cónico de ángulo agudo Tamaño(mm) 7.4×46.0
grano abrasivo WA Código JAN 4571130860445 Trusco Code 498-9210
Masa(g) 15 Número contenido en un paquete 1 bolsa (10 piezas)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CA1061 de la serie Muelas con mango - broca cilíndrica/conica, grano abrasivo WA/GC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico