(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortador HSS

Cortador HSS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene excelente rigidez y tenacidad adecuada, es poco probable que desafile los bordes de la cuchilla.
· Corte recto
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: caucho, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

(i)Advertencia

  • Cuando trabaje, use siempre ropa protectora como casco de seguridad, gafas de seguridad, etc. La frecuencia máxima de rotación de funcionamiento es el valor recomendado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BS2011
BS2012
BS2021
BS2022
BS2041
BS2042
BS2043
BS2051
BS2052
BS2053
BS2054
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Dimensiones
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610.541.04571130858534498-882516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81444.04571130858541498-883316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64.234.04571130858558498-884116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85.536.04571130858565498-885016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.031.04571130858572498-886816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.031.04571130858589498-887616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.031.04571130858596498-88848
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8232.04571130858602498-88926
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.332.54571130858619498-89068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.633.04571130858626498-891410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14333.04571130858633498-892213

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del eje(mm) 3.0 Velocidad rotacional máxima(rpm) 20000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico