(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Barra CBN electrodepositada

Barra CBN electrodepositada
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Grandes protuberancias de grano abrasivo CBN para una excelente nitidez.
· Ideal para rectificado en bruto cuando no se requiere una rugosidad de la superficie de acabado.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AD5101
AD5103
AD5106
AD5111
AD5115
AD5119
AD5225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diamante Parte Diámetro Máximo
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Masa
(g)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6000.38000038.0364571130852877498-7659
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3250.58000038.0354571130852891498-7667
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2300.88000040.0454571130852921498-7675
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

14018000044.0754571130852945498-7683
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14028000048.0754571130852983498-7691
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14038000052.0754571130853027498-7705
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2005.56700054.0974571130853201498-7713

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Tipo de cilindro Diámetro del eje(mm) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico