(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro del eje del cortador de carburo 2.34 mm

Diámetro del eje del cortador de carburo 2.34 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cilíndrico (corte en espiral)
  • Cónico, ángulo agudo (corte en espiral)
  • Punta cónica, redonda (corte transversal)
  • Esfera (corte en espiral)
  • Cilíndrico (corte en espiral)
  • Punta cónica, redonda (corte transversal)
  • Punta cilíndrica, redonda (corte en espiral)
  • Cónico, ángulo agudo (escariador)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Excelente capacidad de corte, resistencia a la abrasión y durabilidad.
· Disponible en abundantes tamaños y formas de corte según la aplicación, desde corte pesado hasta corte de precisión.
[Aplicaciones]
· Materiales aplicables: acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BC1101
BC1109
BC1301
BC1302
BC1321
BC1323
BC1331
BC1373
BC1401
BC1402
BC1403
BC1404
BC1405
BC1406
BC1407
BC1408
BC1409
BC1410
BC1411
BC1412
BC1413
BC1502
BC1513
BC1522
BC1523
BC1533
BC1561
BC1562
BC1582
BC1621
BC1622
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de flauta ADiámetro de flauta
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Velocidad rotacional máxima
(rpm)
Dimensiones
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Corte en espiralTipo de cilindro0.83.58000044.54571130853713498-77214
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte en espiralTipo de cilindro2.35.58000044.54571130853799498-77304
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte en espiralTipo de punta de corte de cono148000044.54571130853942498-77484
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Tipo de punta de corte de cono0.838000044.54571130853959498-77564
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Tipo de cono inverso0.60.58000044.54571130853966498-77644
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-Tipo de cono inverso10.98000044.54571130853980498-77724
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte cruzadoTipo de punta redondeada cónica2.38.58000044.54571130854024498-77814
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte cruzadoTipo de punta de corte de cono2.35.58000044.54571130854062498-77994
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte en espiralTipo de bola0.40.48000044.54571130854123498-78024
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte en espiralTipo de bola0.50.58000044.54571130854130498-78114
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte en espiralTipo de bola0.60.68000044.54571130854147498-78294
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte en espiralTipo de bola0.70.78000044.54571130854154498-78374
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte en espiralTipo de bola0.80.88000044.54571130854161498-78454
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte en espiralTipo de bola0.90.98000044.54571130854178498-78534
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte en espiralTipo de bola11.08000044.04571130854185498-78614
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte en espiralTipo de bola1.21.28000044.54571130854192498-78704
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte en espiralTipo de bola1.41.48000044.54571130854208498-78884
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte en espiralTipo de bola1.61.68000044.54571130854215498-78964
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Corte en espiralTipo de bola1.81.88000044.54571130854222498-79004
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte en espiralTipo de bola2.12.18000044.54571130854239498-79184
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Corte en espiralTipo de bola2.32.38000044.54571130854246498-79264
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Corte cruzadoTipo de cilindro2.3157000044.54571130854369498-79424
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Corte cruzadoCilindro de punta redonda2.3157000044.54571130854406498-79514
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte cruzadoCilindro de punta redonda2.3157000044.54571130854420498-79694
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte cruzadoCilindro de punta redonda2.3157000044.54571130854437498-79774
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte cruzadoTipo de punta redondeada cónica2.3157000044.54571130854468498-79854
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte en espiralTipo de punta redondeada cónica6133000051.04571130854536498-79939
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte cruzadoTipo de punta redondeada cónica6133000051.54571130854543498-80019
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corte cruzadoForma de árbol6123000050.04571130854604498-80194
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tipo de punta de corte de cono1.24.28000044.54571130854659498-80274
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tipo de punta de corte de cono2.3108000044.54571130854666498-80354

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del eje(mm) 2.34

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico