(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Motor vibratorio (2 polos, 3 fases, motor de inducción)

Motor vibratorio (2 polos, 3 fases, motor de inducción)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: motor de vibración
· Cuando la frecuencia de vibración es de 60 Hz (Hz): 54.4
· Fuente de alimentación (v): 200
· Producción (W): 28
· Cuando la frecuencia de vibración es de 50 Hz (Hz): 45.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KM2.8-2PB

Número de Parte
KM2.8-2PB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Motor vibratorio Fuente de alimentación(V) 200 Especificación(W) 28
Cuando la frecuencia de vibración es de 50 Hz(Hz) 45.5 Cuando la frecuencia de vibración es de 60 Hz(Hz) 54.4 Ancho(mm) 160
Profundidad(mm) 125 Altura(mm) 113 Número de polos(P) 2
El consumo de energía(kW/h) 48.3 nombre del producto Exen Motor de vibración de baja frecuencia KM2.8-2PB 200 V Código JAN 4562303290886
Trusco Code 495-9566 Masa(g) 2900 Corriente(A) 50 Hz/60 Hz: 0,25/0,21
Fuerza centrífuga máxima(kN) 0.25 (50 Hz) /0.36 (60 Hz) Perno de montaje(mm) 8 Motor Motor de inducción trifásico de 2 polos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KM2.8-2PB de la serie Motor vibratorio (2 polos, 3 fases, motor de inducción).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico