(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

máquina pulidora de taladro D-KEN13

máquina pulidora de taladro D-KEN13
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: máquina pulidora de taladro
· Tamaño pulible (mm): 2 to 13
· código ENE: 4582247450313
· Velocidad de rotación del motor (detalles) (rpm): 2850/3440 (50Hz/60Hz)
· Código Trusco: 481-5211

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

D-KEN13

 
Número de Parte
D-KEN13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Taladro pulidora Velocidad de rotación del motor (detalles)(rpm) 2850/3440 (50 Hz/60 Hz) Material de piedra de afilar electrodeposición CBN # 170
Salida del motor(W) 65 Tiempo nominal del motor(Minuto) Sin tiempo nominal Fuente de alimentación(V) Monofásico 100
Tamaño pulible(mm) 2~13 Código JAN 4582247450313 Trusco Code 481-5211
Ancho(mm) 225 Profundidad(mm) 218 Altura(mm) 212
Masa(g) 11000 Longitud del cable(m) 1.9 Ángulo de molienda de la punta(°) 90~140
Características · Repintar el taladro es simple para cualquiera. · Es posible un pulido de alta precisión en el rango de ø2.0 a 13.0. Aplicación Para la rectificación de taladros de uso general y herramientas de perforación profunda.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo D-KEN13 de la serie máquina pulidora de taladro D-KEN13.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico